Cable connector - SF-7ES1N8A8LB3S - 1618210

Cable connector, SPEEDCON locking, M23, number of positions: 4+3+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 12 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect cable diameters of 7.5 mm ... 18 mm
  • Molded designs with pre-assembled cables on one or both sides
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1618210
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356584494
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 103,180 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere