Cable connector - SF-5ES1N8A8LB3S - 1618200

The figure shows the 4+3+PE version

Cable connector, SPEEDCON locking, M23, number of positions: 5+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 12 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
  • Molded designs with pre-assembled cables on one or both sides
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1618200
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356584395
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 102,680 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere