Cable connector - RC-07S1N8A800N - 1618182

Nu este disponibilă nici o imagine

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 4.5 mm ... 5.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1618182
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356621670
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 70,080 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere