Rear panel feed-through - RC-12S1N12C0EP - 1618142

Feed-through of rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder connection, Flat gasket, 4x M2.5, Panel thickness max.: 2.5 mm, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1618142
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356878548
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 112,900 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere