RC-12S2N8AQ3Q9 - 1618140

Nu este disponibilă nici o imagine

Rear panel feed-through, with Pg13.5 connection thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, Central fixing, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm, cable diameter range: 9.5 mm ... 10.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1618140
Unitate de ambalare 12 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356878555
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 109,900 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere