Device connector, front mounting - ST-8EP1N8AAE00S - 1618133

The figure shows the 4-pos. (3+PE) product version

Device connector, front mounting, angled rotatable, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 5+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 25 mm x 25 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1618133
Unitate de ambalare 16 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356580977
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 63,860 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere