Device connector, front mounting - ST-5EP1N8AAE00S - 1618127

The figure shows the 4-pos. (3+PE) product version

Device connector, front mounting, angled rotatable, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 5+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 25 mm x 25 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1618127
Unitate de ambalare 16 buc
Cantitate minimă pentru comandă 16 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356580755
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 63,780 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere