Cable connector - RC-17S1N8A8050 - 1618102

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 4.5 mm ... 5.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1618102
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356981743
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 88,880 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere