Coupler connector - RC-63P1N1290S1 - 1618052

The figure shows the 12-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6+3, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 6.5 mm ... 7.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1618052
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356576130
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 70,710 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere