Device connector, front mounting - ST-17P1N8AWQ01S - 1617949

The figure shows the 9-pos. product version

Device connector, front mounting, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 17, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø2,7, shielded: yes, flange dimensions: 21.6 mm x 21.6 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617949
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356722469
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 26,400 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere