RC-12S2N8AN2LG - 1617940

Nu este disponibilă nici o imagine

Cable connector, with Pg11 connection thread, angled, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 2 mm ... 10.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617940
Unitate de ambalare 8 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356621724
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 167,170 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere