Panel feed-through - ST-8CP1N8ACK02S - 1617935

Panel feed-through, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 8+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, shielded: yes, cable diameter range: 3.5 mm ... 5.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1617935
Unitate de ambalare 30 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356708920
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 111,110 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere