Coupler connector - SF-7EP1N8A90A2S - 1617911

Coupler connector, straight short, Screw locking, M23, number of positions: 4+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 11 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617911
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356582032
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 100,000 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere