Device connector, front mounting - SF-5EP1N8AAC00S - 1617904

The figure shows the 8-pos. (4+3+PE) product version

Device connector, front mounting, angled rotatable, increased flange dimension, Screw locking, M23, number of positions: 5+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 28 mm x 28 mm, Compatible with mating connectors with SPEEDCON or M23 standard knurled nuts

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617904
Unitate de ambalare 16 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356581059
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 125,990 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere