Coupler connector - SF-5EP1N8A90DUS - 1617898

The figure shows the 8-pos. (4+3+PE) product version

Coupler connector, straight short, SPEEDCON locking, M23, number of positions: 5+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 7.5 mm ... 14 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617898
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356581790
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 100,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere