Panel feed-through - ST-17P1N8ACK05S - 1617874

The figure shows the 8-pos. product version

Panel feed-through, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 17, type of contact: Pin, Crimp connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm, cable diameter range: 11 mm ... 12.7 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617874
Unitate de ambalare 30 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356708876
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 83,200 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere