Coupler connector - ST-08P1N8A9K05S - 1617834

Coupler connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 8, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 11 mm ... 12.7 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617834
Unitate de ambalare 30 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 166 (NTK-2012)
GTIN 4046356708791
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 111,110 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere