RC-06S1NS2FBEJ - 1617801

The figure shows the 12-pos. product version

Coupler connector, with Pg9 connection thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Socket, Screw connection, cable diameter range: 7 mm ... 10 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617801
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356641784
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 107,460 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere