Front panel feed-through - RC-09S1N8AB1NY - 1617796

Feed-through of front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Socket, Crimp connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, Panel thickness min.: 3 mm, Panel thickness max.: 7 mm, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617796
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356739917
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 76,870 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere