RC-06S1N12R1R1 - 1617702

The figure shows the 12-pos. product version, with double bracket strain relief

Cable connector, with Pg9 connection thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 5.5 mm ... 6.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617702
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356621649
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 87,940 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere