Device connector, rear mounting - RC-12S1N125300 - 1617571

Device connector for rear wall, straight, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder connection, Radial O-ring, 4x Ø 3.2, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617571
Unitate de ambalare 40 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356618366
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 30,940 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere