Device connector, front mounting - RC-07S1N12WQ00 - 1617570

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Socket, Solder connection, Radial O-ring, 4x Ø2,7, Panel thickness min.: 3 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617570
Unitate de ambalare 40 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356569194
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 31,050 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere