RC-19P1N127200 - 1617534

The figure shows the 12-pos. product version, with standard DIN cable gland

Coupler connector, with Pg11 connection thread, straight, shielded: no, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Pin, Solder connection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1617534
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356621762
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 78,090 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere