Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 1,5-511/M12FS FB - 1552641

Sensor/actuator cable, 4-position, Special mixture on PVC base, black RAL 9005, Plug straight M12, A-coded, on Socket straight M12, A-coded, cable length: 1.5 m, for the food industry, with high-grade steel knurl

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1552641
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 212 (PC-2011)
GTIN 4046356155984
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 78,200 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere