Flush-type connector - SACC-DSI-MSB-5CON-L180/12 SCO - 1552324

Sensor/actuator flush-type plug, 5-pos., M12-SPEEDCON, B-coded, rear/screw mounting with Pg9 thread, with straight solder connection, design with 12 mm long solder pins

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy PCB assembly: one-piece connectors for wave soldering
  • All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
  • SPEEDCON fast locking system reduces cabling times
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1552324
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 246 (C-2-2013)
GTIN 4046356162173
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,790 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere