Flush-type connector - SACC-E-M5MS-4CON-M5/0,5 - 1530595

Sensor/actuator flush-type plug, 4-pos., M5, prewall/screw mounting, with M5 thread, with 0.5 m TPE litz wire, 4 x 0.14 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Pre-assembled with litz wires for immediate use
  • Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
  • Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness

Date comerciale

Cod comandă 1530595
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 30 (C-2-2017)
GTIN 4046356024396
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,900 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere