Sensor/actuator cable - SAC-3P-25,0-500/M12FR-2L VA - 1530168

As shown in the figure, but with gray wire and high-grade steel knurl

Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, gray RAL 7001, free cable end, on Socket angled M12, A-coded, with 2 LEDs, cable length: 25 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1530168
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918989903
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,039 kg
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere