Sensor/actuator cable - SAC-3P- 5,0-500/A-1L-S - 1529849

as in the figure, but with a gray conductor

Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, gray RAL 7001, free cable end, on Valve connector A, with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1529849
Unitate de ambalare 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918989798
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 339,200 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere