Bus system flat-type plug - SACCEC-M12FSD-4CON-M16/2,0-931 - 1528507

Bus system flush-type socket, Ethernet, 4-pos., M12, shielded, D-coded, front/screw mounting with M16 thread, can be positioned, with 2 m bus cable, 2 x 2 x 0.14 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1528507
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 182 (PC-2007)
GTIN 4046356023436
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 111,900 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere