Bus system cable - SAC-2P- 3,0-910/M12FSB - 1527854

Bus system cable, PROFIBUS, 2-position, PUR halogen-free, violet RAL 4001, shielded, free cable end, on Socket straight M12, B-coded, cable length: 3 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1527854
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918963286
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 202,900 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere