Flush-type connector - SACC-E-M12MS-4CON-SQ26/ 0,5 - 1525856

Sensor/Actuator flush-type plug, 4-pos., M12, A-coded, front/square flange mounting, with 0.5 m TPE litz wire, 4 x 0.34 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1525856
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 38 (PC-2009)
GTIN 4046356022484
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 24,600 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere