Bus system flat-type plug - SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 5,0-920 - 1525704

Bus system flush-type socket, DeviceNet/CANopen, 5-pos., M12, shielded, A-coded, front/screw mounting, with M16 thread, can be positioned, with 5 m bus cable, 2 x 0.2 mm²; 2 x 0.32 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Pre-assembled with cables in various standard lengths for immediate use
  • Customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied
  • Sealed on the cable side for optimum tightness of seal
  • Cable designs for all common networks and fieldbuses
  • For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1525704
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 427 (C-2-2017)
GTIN 4046356022446
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 312,000 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere