Bus system flat-type plug - SACCEC-M12MS-5CON-M16/10,0-920 - 1525665

Bus system flush-type plug, DeviceNet/CANopen, 5-pos., M12, shielded, A-coded, front/screw mounting with M16 thread, with 10.5 m bus cable, 2 x 0.2 mm², 2 x 0.32 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1525665
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 21 (PC-2005)
GTIN 4046356022408
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 596,800 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere