Bus system flat-type plug - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - 1525607

Bus system flush-type socket, PROFIBUS, 2-pos., M12, shielded, B-coded, front/screw mounting with M16 thread, with 1 m bus cable, 2 x 0.25 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Pre-assembled with cables in various standard lengths for immediate use
  • Customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied
  • Sealed on the cable side for optimum tightness of seal
  • Cable designs for all common networks and fieldbuses
  • For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1525607
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 426 (C-2-2017)
GTIN 4046356022347
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 84,700 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere