Bus system flat-type plug - SACCEC-M12MSB-2CON-M16/10-910 - 1525584

Bus system flush-type plug, PROFIBUS, 2-pos., M12, shielded, B-coded, front/screw mounting with M16 thread, with 10 m bus cable, 2 x 0.25 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1525584
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 17 (PC-2005)
GTIN 4046356022323
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 610,800 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere