Flush-type connector - SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - 1524776

Sensor/actuator flush-type socket, 3-pos., M8, rear/screw mounting with M8 thread, polarity protection, with straight solder connection, model with 6 mm long terminal pins

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Standard pin assignments and codings for signal transmission with a uniform design-in design

Date comerciale

Cod comandă 1524776
Unitate de ambalare 20 buc
Pagina de catalog Pagina 230 (C-2-2013)
GTIN 4017918950101
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,720 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere