Connector - SACC-M12MS-4CON-PG9-M - 1523230

Connector, 4-position, Plug straight M12, A-coded, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors

Date comerciale

Cod comandă 1523230
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 21 (C-2-2017)
GTIN 4017918984847
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,760 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere