Sensor/actuator connector - SACC-MS-4QO-0,75-M SCO - 1521591

Sensor/actuator connector, Universal, 4-position, Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, Insulation displacement connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 4 mm ... 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Insulation displacement connection: innovative and time-saving assembly without stripping the single wire
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1521591
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 17 (C-2-2017)
GTIN 4017918953065
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,800 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere