Flush-type connector - SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - 1521452

Sensor/actuator flush-type plug, 5-pos., 7/8", front mounting with Pg13.5 thread, with 0.5 m PVC litz wire, 5 x 0.75 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1521452
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 49 (C-4-2015)
GTIN 4017918949679
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 52,100 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere