Bus system connector - SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 1521261

Bus system connector, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, shielded, Plug straight M12, D-coded, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
  • Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1521261
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 236 (C-4-2013)
GTIN 4017918968618
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 44,020 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere