Bus system connector - SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - 1521258

Bus system connector, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, shielded, Plug straight M12, D-coded, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg7, external cable diameter 4 mm ... 6 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
  • Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1521258
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 236 (C-4-2013)
GTIN 4017918968601
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 48,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere