Connector hood - SACB-C-H180- 4/3-M8 - 1521229

Connector hood with an integrated connector, for M8 sensor/actuator boxes with pluggable screw connection and four slots, single-occupancy

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1521229
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918980610
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 36,800 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere