Bus system flat-type plug - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/4,0-910 - 1519820

Bus system flush-type socket, PROFIBUS, 2-pos., M12, shielded, B-coded, front/screw mounting with M16 thread, with 4 m bus cable, 2 x 0.25 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1519820
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918940294
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 255,500 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere