Sensor/actuator cable - SAC-5P-MR/ 1,5-PUR/FS SCO - 1519105

Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug angled M12 SPEEDCON, A-coded, on Socket straight M12 SPEEDCON, A-coded, cable length: 1.5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1519105
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 52 (C-4-2013)
GTIN 4017918961480
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 66,000 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere