Sensor/actuator cable - SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 1518478

Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, B-coded, on Socket straight M12 SPEEDCON, B-coded, cable length: 0.13 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1518478
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 221 (C-6-2017)
GTIN 4017918961015
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 35,300 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere