Sensor/actuator cable - SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 1518423

Sensor/actuator cable, 5-position, PUR, black-gray RAL 7021, Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, on Socket straight M12 SPEEDCON, A-coded, cable length: 1 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • High-performance: connectors and cables with a large conductor cross section for power supply
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1518423
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 221 (C-6-2017)
GTIN 4017918968540
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 90,800 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere