Bus system cable - SAC-5P-15,0-900/FSB SCO - 1517945

Bus system cable, INTERBUS (16 Mbps), 5-position, PUR halogen-free, green RAL 6017, shielded, free cable end, on Socket straight M12 SPEEDCON, B-coded, cable length: 15 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1517945
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 428 (C-2-2017)
GTIN 4017918968069
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.014,900 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere