Bus system cable - SAC-5P-MSB/ 5,0-900 SCO - 1517880

Bus system cable, INTERBUS (16 Mbps), 5-position, PUR halogen-free, green RAL 6017, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, B-coded, on free cable end, cable length: 5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1517880
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 428 (C-2-2017)
GTIN 4017918968007
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 357,800 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere