Sensor/actuator box - SACB-4/ 8- 5,0PUR SCO - 1516988

Sensor/actuator box, application: Standard, connection method: M12-SPEEDCON-socket Metal, number of slots: 4, number of positions: 5, coding: A - standard, slot assignment: Double, status display: No, Universal; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1516988
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 270 (C-2-2017)
GTIN 4017918967659
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 865,800 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere