Sensor/actuator box header - SACB-6/ 6-L-C GG SCO - 1516742

Sensor/actuator box header, application: Standard, connection method: M12-SPEEDCON-socket Metal, number of slots: 6, number of positions: 4, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: yes, pnp; master cable connection: Pluggable screw connection, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1516742
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 271 (C-2-2017)
GTIN 4017918967475
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 215,300 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere